Faixas de posição v

Especificação de até 4 faixas de posição v (consultar o capítulo Faixas de posição v) consistindo em:

  • Limite de posição esquerdo da faixa de posição v
  • Limite de posição direito da faixa de posição v
  • aplica-se a seguinte condição:
  • limite de posição esquerdo < limite de posição direito
  • Velocidade dentro da faixa de posição v
  • Desaceleração na faixa de posição v
  • Aceleração a partir da faixa de posição v

As entradas são feitas nas unidades do usuário definidas no conjunto de acionamento.

INFORMAÇÃO

Antes de inserir as posições da tabela, as unidades do usuário devem ser definidas no conjunto de acionamento. Se as unidades do usuário forem alteradas posteriormente no conjunto de acionamento, as entradas nas tabelas deverão ser verificadas.