Controle do came

Especificação de até 16 faixas de posição (consultar o capítulo Controle do came) consistindo em:

  • Limite de posição esquerdo do controle do came
  • Limite de posição direito do controle do came
  • aplica-se a seguinte condição:
  • limite de posição esquerdo < limite de posição direito

As entradas são feitas nas unidades do usuário definidas no conjunto de acionamento.

INFORMAÇÃO

Antes de inserir as posições da tabela, as unidades do usuário devem ser definidas no conjunto de acionamento. Se as unidades do usuário forem alteradas posteriormente no conjunto de acionamento, as entradas nas tabelas deverão ser verificadas.