Controle do came
Com esta função, as faixas de posição parametrizáveis são espelhadas na palavra de dados do processo (EP 11). Os bits correspondentes (EP 11:X) tornam-se ativos nas seguintes condições:
- EP 11:X = "TRUE" = limite direito ≤ posição atual ≥ limite esquerdo
Tempo de resposta:
O maior tempo de resposta a ser assumido depende do número de posições de came usadas e da unidade usada:
- MOVIDRIVE® technology:
- tempo de resposta ≤ 4 ms * número de cames usados
- MOVITRAC® Generation C e unidades descentralizadas:
- tempo de resposta ≤ 8 ms * número de cames usados