Contactor de levas
Con esta función se reflejan rangos de posición parametrizables en la palabra de datos de entrada de proceso (EP 11). Los bits correspondientes (EP 11:X) se activan si se cumple el siguiente requisito:
- EP 11:X = "TRUE" = límite derecho ≤ posición real ≥ límite izquierdo
Tiempo de respuesta:
El tiempo de respuesta máximo presupuesto depende del número de posiciones de leva utilizadas y de la unidad utilizada:
- MOVIDRIVE® technology:
- tiempo de respuesta ≤ 4 ms * número de levas utilizadas
- MOVITRAC® Generation C y unidades descentralizadas:
- tiempo de respuesta ≤ 8 ms * número de levas utilizadas