Boîte à cames
Cette fonction permet une duplication sur le mot de données entrée process (EP 11) via les plages de position paramétrables. Les bits correspondants (EP 11:X) sont activés dans les conditions suivantes.
- EP 11:X = "TRUE" = Limite droite ≤ position réelle ≥ limite gauche
Temps de réaction
Le temps de réaction le plus long à supposer dépend du nombre de positions de cames utilisées et de l'appareil utilisé.
- MOVIDRIVE® technology
- Temps de réaction ≤ 4 ms * nombre de cames utilisées
- MOVITRAC® génération C et appareils décentralisés
- Temps de réaction ≤ 8 ms * nombre de cames utilisées