Boîte à cames
Définition de jusqu'à 16 plages de position (voir le chapitre Boîte à cames) composée de :
- Limite de position gauche de la boîte à cames
- Limite de position droite de la boîte à cames
- La condition suivante doit être remplie :
- Limite de position gauche < Limite de position droite
Les entrées sont effectuées dans les unités utilisateur définies dans la motorisation-transmission.
REMARQUE