Plages de position v
Définition de jusqu'à 4 plages de position v (voir le chapitre Plages de position v) composées de :
- Limite de position gauche de la plage de position v
- Limite de position droite de la plage de position v
- La condition suivante doit être remplie :
- Limite de position gauche < Limite de position droite
- Vitesse dans la plage de position v
- Décélération dans la plage de position v
- Accélération à partir de la plage de position v
Les entrées sont effectuées dans les unités utilisateur définies dans la motorisation-transmission.
REMARQUE