Rangos de posición v

Especificación de hasta 4 rangos de posición v (véase el capítulo Rangos de posición v), compuestos por:

  • Límite de posicionamiento izquierdo del rango de posición v
  • Límite de posicionamiento derecho del rango de posición v
  • Se aplica la condición:
  • Límite de posicionamiento izquierdo < límite de posicionamiento derecho
  • Velocidad dentro del rango de posición v
  • Deceleración hacia el rango de posición v
  • Aceleración desde el rango de posición v

La introducción de datos se lleva a cabo en las unidades de usuario definidas en el conjunto de accionamiento.

AVISO

Antes de introducir las posiciones de tabla deben definirse las unidades de usuario en el conjunto de accionamiento. Si se modifican posteriormente las unidades de usuario en el conjunto de accionamiento, deben comprobarse los datos introducidos en las tablas.