Positions des connecteurs de l'unité d'entraînement MOVIONE®

L'illustration suivante montre les positions de connecteurs possibles.

 

Connecteurs

Désignation

Fonction

X1217

Alimentation AC 400 V de l'appareil + tension de sauvegarde 24 V (IN)

X2328

Alimentation AC 400 V de l'appareil + tension de sauvegarde 24 V (OUT)

X5700Le connecteur M12 est équipé d'un mécanisme Push-Pull.

Entrée digitale de sécurité F-DI00 /
Entrées digitales DI01, DI02

X5133Le connecteur M12 est équipé d'un mécanisme Push-Pull.

Entrées/sorties digitales DIO01, DIO02

X4233_1Le connecteur M12 est équipé d'un mécanisme Push-Pull.

Interface bus de terrain / Ethernet, port 1

X4233_2Le connecteur M12 est équipé d'un mécanisme Push-Pull.

Interface bus de terrain / Ethernet, port 2

X1515Le connecteur M12 est équipé d'un mécanisme Push-Pull.

Raccordement tension de sauvegarde DC 24 V

X31

Interface d'ingénierie

(sous le bouchon de fermeture à visser)