Défaut sortie FS, défaut entrée FS
Défaut de sortie FS
Lorsque l'option de sécurité détecte un défaut au niveau de la sortie digitale de sécurité F-DO_STO, la sortie digitale de sécurité passe à l'état de sécurité. La sous-fonction de sécurité STO est alors activée et l'option de sécurité passe à l'état de sécurité. Dans le protocole de sécurité, le bit pour la sous-fonction de sécurité STO et le défaut sont forcés à "1".
Le code défaut correspondant au défaut de sortie FS survenu est en outre transféré.
Défaut d'entrée FS
Si l'option de sécurité détecte un défaut sur une entrée digitale de sécurité, l'entrée digitale de sécurité concernée passe à l'état de sécurité. Si l'entrée digitale de sécurité concernée est paramétrée en mode bicanal, les deux entrées passent à l'état de sécurité. Dans le protocole de sécurité fonctionnelle, les bits des entrées digitales de sécurité concernées sont forcés à "0" et le bit de défaut est forcé à "1".
Le code défaut correspondant au défaut d'entrée FS survenu est en outre transféré.
REMARQUE