FS – 输出端故障,FS – 输入端故障

FS – 输出端故障

如果安全选件在安全数字量输出端F-DO_STO上检测到故障,则该安全数字量输出端将切换到安全状态。借此,安全子功能STO将激活,安全选件将被置于安全状态。在FS协议中,将安全子功能STO和故障的位设置为“1”。

另外还将传输所出现的FS – 输出端故障的相应故障代码。

FS – 输入端故障

如果安全选件在安全型数字量输入端上检测到故障,则相关安全型数字量输入端将切换到安全状态。如果相关安全型数字量输入端参数设定为双通道,则两个输入端都将切换到安全状态。在FS协议中,相关安全型数字量输入端的位设置为“0”,故障位设置为“1”。

另外还将传输所出现的FS输入端故障的相应故障代码。

提示

如果一个安全型数字量输入端通过功能分配被分配到了一个安全子功能,则在出现FS输入端故障时选择此安全子功能。
在已检测到故障的安全型数字量输入端上,必须在确认FS输入端故障之前首先排除故障,并保持安全状态。这样,在确认FS输入端故障之后,才不会错误选择安全子功能。