FS – Fallo de salida, FS – Fallo de entrada

FS – Fallo de salida

Si la opción de seguridad detecta un fallo en la salida binaria segura F-DO_STO, la salida binaria segura conmuta al estado seguro. Así, la función parcial de seguridad STO se activa y la opción de seguridad se pone en estado seguro. En el protocolo F, el bit para la función parcial de seguridad STO y el fallo se ajusta a "1".

También se transmite el código de fallo correspondiente para el fallo de salida FS que se ha producido.

FS – Fallo de entrada

Si la opción de seguridad detecta un fallo en una entrada binaria segura, la entrada binaria segura afectada pasa al estado seguro. Si la entrada binaria segura afectada se parametriza con dos canales, ambas entradas pasan al estado seguro. En el protocolo FS, los bits de las entradas binarias seguras se ajustan a "0" y el bit de fallo se ajusta a "1".

También se transmite el código de fallo correspondiente para el fallo de entrada FS que se ha producido.

AVISO

Si se asigna una entrada binaria segura a una función parcial de seguridad mediante la asignación de funciones, esta función parcial de seguridad se selecciona en caso de fallo de entrada FS.
En una entrada binaria segura con un fallo detectado, primero se debe subsanar el fallo y restablecer el estado seguro antes de la confirmación del fallo de entrada FS. De este modo no se selecciona erróneamente una función parcial de seguridad después de detectar un fallo entrada FS.