FS – Irregularidade de saída, FS – Irregularidade de entrada
FS – Irregularidade de saída
Se o opcional de segurança detectar uma irregularidade na saída digital segura F-DO_STO, a saída digital segura será comutada para o estado seguro. Isso ativa a subfunção de segurança STO e coloca o opcional de segurança em um estado seguro. No protocolo FS, o bit para a subfunção de segurança STO e a irregularidade são definidos como "1".
Além disso, o código de irregularidade correspondente à irregularidade de saída da FS que ocorreu é transmitido.
FS – Irregularidade de entrada
Se o opcional de segurança detectar uma irregularidade em uma entrada digital segura, esta é comutada para o estado seguro. Se a entrada digital segura correspondente estiver parametrizada com dois canais, ambas as entradas são comutadas para o estado seguro. No protocolo FS, os bits das entradas digitais seguras correspondentes são definidos como "0" e o bit de irregularidade como "1".
Além disso, o código de irregularidade de entrada FS correspondente ocorrida é transmitido.
INFORMAÇÃO