Défaut de configuration FS
En cas de défaut de configuration FS, l'option de sécurité passe ou reste en état de fonctionnement "Paramétrage".
Toutes les entrées digitales et sorties digitales de sécurité passent en état de sécurité. La sous-fonction de sécurité STO est également exécutée sans temporisation. L'option de sécurité est commutée en état de sécurité.
Si un protocole de sécurité était déjà actif auparavant, le bit "Défaut" dans les données process du protocole de sécurité est forcé à "1". Si le défaut de configuration était déjà présent au moment de la mise sous tension de l'option de sécurité, aucune communication données process de sécurité n'est lancée.
Le défaut de configuration ne peut être éliminé que par importation d'une configuration valide. Le défaut de configuration ne peut être éliminé que par une réinitialisation de défaut via le protocole de sécurité ou via une entrée digitale de sécurité.