Fallo de sistema FS

En caso de un fallo del sistema FS, todas las entradas y salidas binarias seguras pasan al estado seguro. Además, la función parcial de seguridad STO se ejecuta sin retardo y las salidas binarias seguras F-DO00 y F-DO01 se desconectan. La opción de seguridad se ajusta al estado seguro.

En el protocolo de seguridad se ajustan los bits de las salidas binarias seguras F-DO00 y F-DO01, y los bits de las entradas binarias seguras F-DI00, F-DI01, F-DI02 y F-DI03 a "0". Los bits para la función parcial de seguridad STO y el fallo se ajustan a "1".

También se transmite el código de fallo correspondiente para el fallo del sistema FS que se ha producido.

AVISO

Si la salida binaria segura se asigna a una función parcial de seguridad mediante la asignación de funciones, esta función parcial de seguridad se selecciona en caso de fallo del sistema FS.