Fallo de configuración FS

En caso de fallo de configuración FS, la opción de seguridad cambia al estado de funcionamiento "Parametrización" o permanece en él.

Todas las entradas y salidas binarias seguras pasan al estado seguro. Además, la función parcial de seguridad STO se ejecuta sin retardo. La opción de seguridad se ajusta al estado seguro.

Si ya había un protocolo de seguridad activo anteriormente, se activa el bit "Error" en los datos de proceso del protocolo de seguridad. Si el fallo de configuración ya existía al activar la opción de seguridad, no se iniciará ninguna comunicación segura de datos de proceso.

El fallo de configuración solo se puede solucionar cargando una configuración válida. El fallo de configuración no se puede solucionar mediante un reset de fallos a través del protocolo de seguridad o una entrada binaria segura.