出现FS系统故障时,所有安全型数字量输入端和所有安全型数字量输出端都将切换到安全状态。此外,立即执行安全子功能STO,安全性数字量输出端F-DO00和F-DO01关断。安全选件将处于安全状态。
在安全协议中,安全型数字量输出端F-DO00和F-DO01的位和安全型数字量输入端F-DI00、F-DI01、F-DI02和F-DI03的位设置为“0”。安全子功能STO和故障的位将设置为“1”。
另外还将传输所出现FS系统故障的相应故障代码。