Descrição do produto
Em várias áreas de aplicação, existem situações em que surgem seções de percurso no modo gerador, por ex., por uma elevação em movimento descendente ou uma distância do percurso.
Nestas seções de percurso no modo gerador, o motor realimenta a energia no circuito intermediário da unidade, fazendo com que a tensão do circuito intermediário aumente. Em alguns casos a energia no modo gerador é tão baixa que pode ser armazenada nas capacitâncias do circuito intermediário da unidade. Como regra, a energia é convertida em energia térmica por meio de uma resistência de frenagem e, portanto, perdida para o sistema.
Para evitar essa perda de energia, é possível realimentar a energia no modo gerador na rede de alimentação. A energia no modo gerador fica assim disponível para outros elementos. Isso economiza energia e custos durante a operação.
Se os seguintes pontos se aplicarem, é muito útil realimentar a rede com energia no modo gerador:
- A energia térmica gerada por uma resistência de frenagem leva a custos consequentes, por ex., em câmaras frigoríficas ou em ambientes com maior risco de queimaduras.
- Se a quantidade de energia no modo gerador for grande, uma resistência de frenagem se tornaria muito grande mecanicamente, por ex., em sistemas de guindastes com um curso de descida longo.
- As seções de percurso no modo gerador são dominantes, por ex., em estações de elevação, que sobem ciclicamente sem carga e descem carregadas, ou em plataformas de testes com máquinas de carga.
- Uma empresa deseja trabalhar de forma sustentável, portanto o desperdício de energia deve ser evitado em todas as circunstâncias.