产品描述
在许多应用场景中,都会出现再生运动分段(例如向下行驶的提升装置或已制动的行驶机构)。
在再生运动分段中,电机会将能量反馈到设备的直流侧中,导致直流侧电压升高。在少数情况下,再生能量很低,它们可以储存在设备的直流侧容量中。通常情况下,能量会通过制动电阻转化为热能,导致系统的能量损耗。
为了避免这种能量损耗,可以将再生能量反馈到供电网络中。从而再生能量可供其它用电器使用。这样可以在运行过程中节约能源和成本。
如果符合下列条件,则将再生能量反馈到供电网络中会尤为合理:
- 由制动电阻产生的热能会导致一些不良后果,例如冷库或环境中的火灾风险增加。
- 再生能量的量会很大,所以制动电阻在物理尺寸上会变得非常大(例如在下降行程很长的起吊装置中)。
- 再生运动分段占主导地位,例如在循环向上卸载和向下装载的升降台或带有装载设备的试验台中。
- 如果企业想要可持续地发展,应该不惜一切代价避免出现“能源浪费”。
更多的信息