Produktbeschreibung
In vielen Anwendungsbereichen gibt es Situationen, in denen generatorische Fahrabschnitte entstehen, z. B. durch ein nach unten fahrendes Hubwerk oder ein abbremsendes Fahrwerk.
In diesen generatorischen Fahrabschnitten speist der Motor Energie in den Zwischenkreis des Geräts zurück, wodurch die Zwischenkreisspannung ansteigt. In wenigen Fällen ist die generatorische Energie so gering, dass sie in den Zwischenkreiskapazitäten des Geräts gespeichert werden kann. In der Regel wird die Energie über einen Bremswiderstand in Wärmeenergie umgewandelt und geht somit für die Anlage verloren.
Um diesen Energieverlust zu vermeiden, besteht die Möglichkeit, die generatorische Energie in das Versorgungsnetz zurückzuführen. Die generatorische Energie steht damit anderen Verbrauchern zur Verfügung. Somit sparen Sie Energie und Kosten während des Betriebs.
Wenn die folgenden Punkte zutreffen, ist die Netzrückspeisung der generatorischen Energie in das Versorgungsnetz besonders sinnvoll:
- Entstehende Wärme-Energie eines Bremswiderstands führt zu Folgekosten, z. B. in Kühlhäusern oder in Umgebungen mit erhöhter Verbrennungsgefahr.
- Wenn die Menge der generatorischen Energie groß ist, würde ein Bremswiderstand mechanisch sehr groß werden, z. B. bei Krananlagen mit langer Senkfahrt.
- Die generatorischen Fahrabschnitte sind dominant, z. B. in Hubstationen, die zyklisch unbeladen nach oben und beladen nach unten fahren oder in Prüfständen mit Belastungsmaschinen.
- Ein Unternehmen möchte nachhaltig arbeiten, Energieverschwendung soll unter allen Umständen vermieden werden.