Módulo de rede e regenerativo
Os conversores conectados são alimentados com energia pelo módulo regenerativo MCR91A... Toda a energia flui através do módulo regenerativo MCR91A... Os conversores conectados são acoplados no circuito intermediário e permitem a compensação de carga entre si.

[1] | Rede de alimentação |
[2] | Contator de rede |
[3] | Filtro de rede |
[4] | Bobina de rede |
[5] | Unidade de pré-carga VLE-001 |
[6] | Módulo regenerativo MCR91A.. |
[7] | Bobina do circuito intermediário |
[8] | Conversor de frequência |
[9] | Aplicação |