Alimentación y regeneración de potencia
Los variadores conectados reciben energía a través de la unidad de potencia regenerativa MCR91A... Toda la energía fluye a través de la unidad de potencia regenerativa MCR91A... Los variadores conectados están acoplados en el circuito intermedio y facilitan la compensación de cargas entre sí.

[1] | Red de alimentación |
[2] | Contactor de red |
[3] | Filtro de red |
[4] | Reactancia de red |
[5] | Unidad de precarga VLE-001 |
[6] | Unidad de potencia regenerativa MCR91A.. |
[7] | Reactancia del circuito intermedio |
[8] | Variador de frecuencia |
[9] | Aplicación |