Condutor único, com terminais para cabos, flexível, com ou sem isolamento plástico

Conversor

Borne

Tipo de borne

Comprimento de decapagem em mm

Seção transversal do cabo em mm2

Isolamento plástico

com

sem

mínimo

máximo

mínimo

máximo

Unidade de controle

X20

Tração da mola

9

0.25

1.5

0.25

0.75

X22

9

0.25

1.5

0.25

0.75

X60

10

0.14

0.75

0.25

1.5

Módulo de potência

Tamanho 7

 

X5

Tração da mola

10

0.25

2.5

0.25

2.5