Condutor duplo, com terminais para cabos, flexível, com ou sem isolamento plástico
Conversor | Borne | Tipo de borne | Comprimento de decapagem em mm | Condutor duplo, mesma seção transversal em mm2, Terminal para cabos Twin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isolamento plástico | |||||||
com | sem | ||||||
mínimo | máximo | mínimo | máximo | ||||
Unidade de controle | X20 | Tração da mola | – | – | – | – | – |
X22 | – | – | – | – | – | ||
X60 | – | – | – | – | – | ||
Módulo de potência | |||||||
Tamanho 7 | X5 | Tração da mola | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – |
"–" não aprovado | |||||||