Conductor doble, con puntera de cable, flexible, con o sin collar de plástico

Variador

Borna

Tipo de borna

Longitud sin aislamiento en mm

Conductor doble, igual sección transversal en mm2,

Puntera de cable twin

Collar de plástico

Con

Sin

Mínima

Máxima

Mínima

Máxima

Unidad de control

X20

Resorte

X22

X60

Módulo de potencia

Tamaño 7

X5

Resorte

10

0.5

1.5

"" No permitido