Doppelader, mit Aderendhülse, flexibel, mit oder ohne Kunststoffkragen

Umrichter

Klemme

Klemmenart

Abisolierlänge in mm

Doppelader, gleicher Querschnitt in mm2,

Twin-Aderendhülse

Kunststoffkragen

mit

ohne

minimal

maximal

minimal

maximal

Steuerkopf

X20

Federzug

X22

X60

Leistungsteil

Baugröße 7

X5

Federzug

10

0.5

1.5

"" Nicht zulässig