Condutor único, sem terminal para cabos, rígido ou flexível

Conversor

Borne

Tipo de borne

Comprimento de decapagem em mm

Seção transversal do cabo em mm2

Fixa

Flexível

mínimo

máximo

mínimo

máximo

Unidade de controle

X20

Tração da mola

9

0.2

1.5

0.2

1.5

X22

9

0.2

1.5

0.2

1.5

X60

10

0.2

1.5

0.2

1.5

Módulo de potência

Tamanho 7

 

X5

Tração da mola

 

10

0.2

2.5

0.2

2.5