单芯导线,无导线接头,固定式或灵活式
变频器
端子
端子类型
剥线长度,单位mm
电缆截面,单位mm
2
刚性
灵活
最小
最大
最小
最大
控制单元
X20
笼卡型
9
0.2
1.5
0.2
1.5
X22
9
0.2
1.5
0.2
1.5
X60
10
0.2
1.5
0.2
1.5
功率部件
规格7
X5
笼卡型
10
0.2
2.5
0.2
2.5
❮
❯
MOVITRAC® advanced再生能量单元
语言
Deutsch
汉语
English
Español
Brasileiro
SEW-EURODRIVE
首页
电气安装
安装规定
允许的连接端子电缆截面
单芯导线,无导线接头,固定式或灵活式