Reducción (derating) de la corriente de salida por causa de la tensión de red y la temperatura ambiente
AVISO

Para tensiones entre 400 - 500 V debe interpolarse linealmente.
La siguiente tabla muestra los valores de reducción de potencia en función de la tensión de red URed y la temperatura ambiente T > 40 °C:
Icont | Corriente de alimentación continua |
Inom | Corriente de alimentación nominal |
T | Temperatura ambiente |
Unidad de potencia regenerativa | Corriente de alimentación continua Icont | |
|---|---|---|
URed: 3 × 400 V | URed: 3 x 500 V | |
Tamaño 7 | Idurac./Inom. = 100 % - (T - 40 °C) × 2.05 % | Idurac./Inom. = 80 % - (T - 40 °C) × 1.9 % |