Derating des Ausgangsstroms aufgrund der Netzspannung und Umgebungstemperatur
HINWEIS

Bei Spannungen zwischen 400 – 500 V ist linear zu interpolieren.
Die folgende Tabelle zeigt die Werte für das Derating in Abhängigkeit der Netzspannung UNetz und Umgebungstemperatur T > 40 °C:
IDauer | Dauernetzstrom |
INenn | Nennnetzstrom |
T | Umgebungstemperatur |
Netzrückspeisung | Dauernetzstrom IDauer | |
|---|---|---|
UNetz: 3 × 400 V | UNetz: 3 x 500 V | |
Baugröße 7 | IDauer/INenn = 100 % - (T - 40 °C) × 2.05 % | IDauer/INenn = 80 % - (T - 40 °C) × 1.9 % |