Derating da corrente de saída devido à tensão de entrada e à temperatura ambiente
INFORMAÇÃO

Para tensões entre 400 – 500 V, intercalar linearmente.
A tabela a seguir mostra os valores de redução de potência dependendo da tensão de entrada Vrede e da temperatura ambiente T > 40 °C:
IContínua | Alimentação contínua da rede |
Inom | Corrente nominal da rede |
T | Temperatura ambiente |
Módulo regenerativo | Alimentação contínua da rede IContínua | |
|---|---|---|
Vrede: 3 × 400 V | Vrede: 3 x 500 V | |
Tamanho 7 | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 2.05% | IContínua/IN = 80% - (T - 40 °C) × 1.9% |