下表列出了根据电源电压U电源和环境温度T > 40°C而确定的降额:
I持续输出电流
持续电源电流
I额定
额定电源电流
T
环境温度
再生能量单元
持续电源电流I持续
U电源:3 × 400 V
U电源:3 x 500 V
规格7MCR91A-1600..
I持续/I额定 = 100 % - (T - 40 °C) × 2.05 %
I持续/I额定 = 80 % - (T - 40 °C) × 1.9 %