X20: Entradas binarias
Especificación | |
|---|---|
Número | 6 |
Versión | Tipo 1 y 3 conforme a IEC 61131-2 |
Duración del ciclo | 2 ms |
Tiempo de respuesta | 100 μs más la duración del ciclo |
Consumo de corriente | 6 mA con 30 V |
Corriente máxima de salida de 24 V | 50 mA |
Conexión | X20:1 – X20:6 DI01 – DI06: Posibilidad de ajuste, véase el menú de parámetros |
Contactos de conexión | |
Longitud máxima del cable | 30 m |