X20: entradas digitais
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 6 |
Versão | Tipos 1 e 3 conforme a IEC 61131-2 |
Duração do ciclo | 2 ms |
Tempo de resposta | 100 μs mais duração do ciclo |
Consumo de corrente | 6 mA a 30 V |
Corrente máxima de saída de 24 V | 50 mA |
Conexão | X20:1 – X20:6 DI01 – DI06: possibilidade de seleção, ver menu de parâmetros |
Contatos de conexão | |
Comprimento máximo do cabo | 30 m |