X20: Digitaleingänge
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 6 |
Ausführung | Typ 1 und 3 gemäß IEC 61131-2 |
Zykluszeit | 2 ms |
Reaktionszeit | 100 μs plus Zykluszeit |
Stromaufnahme | 6 mA bei 30 V |
maximaler Ausgangsstrom 24 V | 50 mA |
Anschluss | X20:1 – X20:6 DI01 – DI06: Wahlmöglichkeit, siehe Parametermenü |
Anschlusskontakte | |
maximale Leitungslänge | 30 m |