Control a través de las bornas
El control mediante bornas se puede realizar mediante consignas analógicas y consignas fijas. Si no hay cargado un MOVIKIT® de fábrica, la fuente en "Consignas/Ajuste básico" está ajustada a "Ninguna fuente" y el variador se pueden controlar mediante bornas. Se aplica la siguiente configuración predeterminada/ajuste de fábrica:
- Entradas digitales
- DI01: FCB58 – Funcionamiento de alimentación y regenerativo
- DI02: Reseteo del fallo
- DI03: FCB53 – Mantener precarga
- DI04: Bloquear función regenerativa
- DI05: Sin función
- DI06: sin función
- Salidas binarias
- DO00: Circuito intermedio preparado
- DO01: Precarga activa
- DO02: Sin función
- DO03: Fallo