Ansteuerung über Klemmen
Die Ansteuerung über Klemmen kann über Analogsollwerte und Festsollwerte erfolgen. Wenn kein MOVIKIT® ab Werk geladen ist, ist die Quelle unter "Sollwerte/Grundeinstellung" auf "keine Quelle" eingestellt und der Umrichter kann über Klemmen angesteuert werden. Hierbei gilt die folgende Default-Einstellung/Werkseinstellung:
- Digitaleingänge
- DI01: FCB58 – Ein- und Rückspeisebetrieb
- DI02: Fehler-Reset
- DI03: FCB53 – Vorladung halten
- DI04: Rückspeisefunktion sperren
- DI05: keine Funktion
- DI06: keine Funktion
- Digitalausgänge
- DO00: Zwischenkreis bereit
- DO01: Vorladen aktiv
- DO02: keine Funktion
- DO03: Fehler