Controle por bornes

O controle através dos bornes pode ocorrer por meio de valores nominais analógicos e frequências fixas. Se nenhum MOVIKIT® for carregado de fábrica, a fonte está ajustada para "nenhuma fonte" em "Valores nominais/Ajuste básico" e o conversor poderá ser controlado através dos terminais de conexão. O seguinte ajuste padrão/ajuste de fábrica se aplica aqui:

  • Entradas digitais
    • DI01: FCB58 – Operação de alimentação e realimentação
    • DI02: reset de irregularidade
    • DI03: FCB53 – Manter pré-carga
    • DI04: bloquear a função regenerativa
    • DI05: sem função
    • DI06: sem função
  • Saídas digitais
  • DO00: circuito intermediário pronto
  • DO01: pré-carga ativa
  • DO02: sem função
  • DO03: irregularidade