端子控制

通过端子进行控制,可以通过模拟给定值和固定设定值实现。如果出厂时未加载MOVIKIT®,则在“设定值/基本设置”下将源设为“无源”,即可通过端子控制变频器。在这种情况下,适用下列默认设置/出厂设置:

  • 数字量输入端
    • DI01:FCB58 – 馈电和再生运行
    • DI02:故障复位
    • DI03:FCB53 – 保持预充电状态
    • DI04:锁定再生能量功能
    • DI05:无功能
    • DI06:无功能
  • 数字量输出端
  • DO00:直流侧就绪
  • DO01:预充电活跃
  • DO02:无功能
  • DO03:故障