FCBs que podem ser ativados quando o modo de controle é selecionado

FCB

Etiquetagem

V/f

VFCPLUS

CFC

ELSM®

01

bloqueio do estágio de saída

02

Parada padrão

03

Profile velocity mode (pv, CiA402)

04

Modo manual

05

Controle de rotação

06

Controle de rotação interpolado

07

Controle de torque

–

08

Controle de torque interpolado

–

13

Parada no limite da aplicação

14

Parada de emergência

15

Cyclic synchronous velocity mode (csv, CiA402)

17

Cyclic synchronous torque mode (cst, CiA402)

–

26

Parada nos limites do usuário (modo controlado por rotação)

FCBs que requerem um encoder de posicionamento parametrizado:

04

Modo manual (modos controlados por posição)

–

–

09

Controle de posicionamento

–

–

10

Controle de posicionamento interpolado

–

–

12

Referenciamento

–

–

16

Cyclic synchronous position mode (csv, CiA402)

–

–

19

Controle de retenção de posição

–

–

20

Jog

–

–

21

Teste de frenagem

–

–

23

Teste de frenagem da placa de segurança

–

–

24

Profile position mode (pp, CiA402)

–

–

26

Parada nos limites do usuário (modo controlado por posição)

–

–

FCBs que podem ser ativados independentemente do modo de controle:

25

Medição dos parâmetros do motor