Blocs fonction (FCB) activables avec le mode de régulation sélectionné

FCB

Dénomination

U/f

VFCPLUS

CFC

ELSM®

01

Verrouillage étage de puissance

02

Arrêt par défaut

03

Profile velocity mode (pv, CiA402)

04

Mode manuel

05

Régulation de vitesse

06

Régulation de vitesse interpolée

07

Régulation de couple

–

08

Régulation de couple interpolée

–

13

Arrêt aux limites application

14

Arrêt d'urgence

15

Cyclic synchronous velocity mode (csv, CiA402)

17

Cyclic synchronous torque mode (cst, CiA402)

–

26

Arrêt aux limites utilisateur (mode régulé en vitesse)

Blocs fonction nécessitant un codeur de position paramétré

04

Mode manuel (modes régulés en position)

–

–

09

Régulation de positionnement

–

–

10

Positionnement interpolé

–

–

12

Prise de référence

–

–

16

Cyclic synchronous position mode (csv, CiA402)

–

–

19

Maintien de position

–

–

20

Jogg

–

–

21

Test de freinage

–

–

23

Test de freinage carte de sécurité

–

–

24

Profile position mode (pp, CiA402)

–

–

26

Arrêt aux limites utilisateur (mode régulé en position)

–

–

Modules fonction pouvant être activés indépendamment du mode de régulation

25

Mesure paramètres moteur