Dados técnicos

Interface fieldbus CFL21A para POWERLINK

Consumo de potência

2 W

Identificação automática da taxa de transmissão

sim, full duplex

Taxa de transmissão suportada

100 MBaud

Conexão

IN X30/X40 e OUT X30/X41

Tecnologia de conexão

2 × RJ45

Nome do arquivo XDD

SEW-MOVI-C-MOVIDRIVE.xdd

Perfis de aplicação

CiA402

Identificação do fabricante

59hex

Device Family

MOVI-C®

Protocolos de aplicação

POWERLINK, SEW-Application-Services

Tipos de cabos permitidos

A partir da categoria 5, classe D conforme IEC 11801

Números de portas usados

Visão geral da porta, consultar o Online Support

Comprimento máximo do cabo

100 m