技术数据
用于POWERLINK的现场总线接口CFL21A | |
|---|---|
功率消耗 | 2 W |
自动波特率识别 | 是,全双工 |
所支持的波特率 | 100 MBaud |
连接 | IN X30/X40和OUT X30/X41 |
连接技术 | 2 × RJ45 |
XDD文件名 | SEW-MOVI-C-MOVIDRIVE.xdd |
应用程序配置文件 | CiA402 |
制造商识别号 | 59十六进制 |
设备系列 | MOVI-C® |
应用协议 | POWERLINK,SEW应用服务 |
允许的导线类型 | 自类别5起,等级D,符合IEC 11801标准 |
所使用的端口号 | 端口概览,参见Online Support(在线支持) |
最大导线长度 | 100 m |