Datos técnicos

Interfaz del bus de campo CFL21A para POWERLINK

Consumo de potencia

2 W

Detección automática de la velocidad de transmisión en baudios

Sí, full duplex

Velocidad de transmisión en baudios compatible

100 Mbaudios

Conexión

IN X30/X40 y OUT X30/X41

Tecnología de conexión

2 × RJ45

Nombre del archivo XDD

SEW-MOVI-C-MOVIDRIVE.xdd

Perfiles de aplicación

CiA402

Identificación del fabricante

59hex

Device Family

MOVI-C®

Protocolos de aplicación

POWERLINK, SEW-Application-Services

Tipos de cables permitidos

A partir de categoría 5, clase D según IEC 11801

Números de puerto utilizados

Vista general de puertos, véase Online Support

Longitud máxima del cable

100 m