Technische Daten

Feldbus-Schnittstelle CFL21A für POWERLINK

Leistungsaufnahme

2 W

automatische Baudratenerkennung

ja, Vollduplex

unterstützte Baudrate

100 MBaud

Anschluss

IN X30/X40 und OUT X30/X41

Anschlusstechnik

2 × RJ45

Name der XDD-Datei

SEW-MOVI-C-MOVIDRIVE.xdd

Applikationsprofile

CiA402

Herstellerkennung

59hex

Device Family

MOVI-C®

Applikationsprotokolle

POWERLINK, SEW-Applikation-Services

zulässige Leitungstypen

ab Kategorie 5, Klasse D gemäß IEC 11801

verwendete Portnummern

Portübersicht, siehe Online Support

maximale Leitungslänge

100 m