Descrição

A interface fieldbus permite que o conversor seja conectado a sistemas de automação, planejamento de projeto e visualização de alto nível baseados em POWERLINK, bem como ao perfil de unidade CiA402.

A interface fieldbus possui as seguintes características:

  • Escravo POWERLINK (Perfil da unidade CiA402)
  • Switch integrado com método cut-through

Ao usar a interface fieldbus, você pode se comunicar diretamente com as unidades via POWERLINK e usar o software de engenharia MOVISUITE® para colocação em operação, diagnóstico e parametrização.

Um servidor web integrado também permite acesso rápido e fácil aos valores de diagnóstico usando um navegador de Internet padrão. O servidor web pode ser acessado pelo seguinte endereço → http://Endereço IP da unidade.