Description
L'interface bus de terrain permet de relier le variateur aux systèmes d'automatisation, de configuration et de visualisation amont basés sur POWERLINK ainsi qu'au profil d'appareil CiA402.
L'interface bus de terrain se distingue par les caractéristiques suivantes.
- Esclave POWERLINK (profil CiA402 Drive)
- Commutateur intégré avec procédé Cut Through
En cas d'utilisation de l'interface bus de terrain, l'utilisateur peut communiquer avec les appareils directement via POWERLINK et utiliser le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® pour la mise en service, le diagnostic et le paramétrage.
Un serveur internet intégré permet un accès rapide et simple aux valeurs de diagnostic avec un navigateur internet standard. Le serveur internet est accessible via l'adresse suivante → http://Adresse IP de l'appareil.