Chopper de frenagem

Unidade

MCX91A-....-2E1-4..

Tamanho

0L

Tipo

0055

0070

0093

0110O uso de uma bobina de rede é obrigatório no MCX91A-0110-2E1-4-..

Valor mínimo da resistência de frenagem RBW_mín

Ω

24

Potência contínua do chopper de frenagem

kW

2.2

2.8

3.7

4.4

Pico de potência do chopper de frenagem

kW

150% × potência de saída aparente SN

Contatos da conexão X2

–

Conector