Brems-Chopper

Einheit

MCX91A-....-2E1-4..

Baugröße

0L

Typ

0055

0070

0093

0110Der Einsatz einer Netzdrossel ist beim MCX91A-0110-2E1-4-.. vorgeschrieben.

minimaler Bremswiderstandswert RBW_min

Ω

24

Dauerleistung Brems-Chopper

kW

2.2

2.8

3.7

4.4

Spitzenleistung Brems-Chopper

kW

150 % × Ausgangsscheinleistung SN

Anschlusskontakte X2

–

Steckverbinder