Freno chopper

Unidad

MCX91A-....-2E1-4..

Tamaño

0L

Modelo

0055

0070

0093

0110El uso de una reactancia de red es obligatorio en MCX91A-0110-2E1-4-...

Valor mínimo de la resistencia de frenado RRFmín

Ω

24

Potencia continua freno chopper

kW

2.2

2.8

3.7

4.4

Potencia de pico freno chopper

kW

150 % × potencia aparente de salida SN

Contactos de conexión X2

–

Conector enchufable